-
Hauteur de cloison
-
Connecteur articulé horizontal
-
Surface du conducteur
-
Hauteur de plaque
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Section nominale du conducteur
-
Connecteur articulé vertical
-
Largeur de plaque
-
Qualité du matériau
-
Type de raccordement
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Classe du conducteur
-
Perforation de fixation
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Forme du conducteur
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Largeur de conduite approx.
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Hauteur de conduite approx.
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Acier inoxydable, décapé
-
Acier inoxydable, décapé
-
Matériau du conducteur
-
Diamètre externe approx.
-
Couleur
-
Sans halogène
Ecl. déversoir vert. pair inox
Prix indicatif (hors TVA)
Ecl.expansion Swifts H125 pair Inox
Prix indicatif (hors TVA)
Eclisse ajust Swifts H125 pair Inox
Prix indicatif (hors TVA)
Eclisse accessoires H125 pair 316
Prix indicatif (hors TVA)
Ecl pliables Swifts H125 pair Inox
Prix indicatif (hors TVA)
Etriers en T Swifts H125 pair Inox
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque de montage Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
Eclisses Swifts H125 pair Inox
Prix indicatif (hors TVA)
Separation Swifts H125 L3m Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
Bande de terre cuivre 16mm2
Prix indicatif (hors TVA)
Embout protection Swifts H125
Prix indicatif (hors TVA)