-
Epaisseur des barres collectrices
-
Adapté au nombre de pôles
-
Adapté au nombre de pôles
-
Epaisseur des barres collectrices
-
Largeur des barres collectrices
-
Largeur des barres collectrices
-
Adapté à
-
Matériau
-
Largeur de la borne
-
Largeur de la borne
-
Section de conducteur max.
-
Section de conducteur max.
-
Courant de fonctionnement nominal max. Ie
-
Adapté à un raccordement de conducteur rond
-
Modèle
-
Adapté à un raccordement de conducteur secteur
-
Mode de pose
-
Adapté à un raccordement de conducteur enroulé
-
Nombre de pôles
-
Protégé contre les contacts
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Type de connexion
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/026274-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu d'epanouisseurs - 4 P DPX-IS 1600 - amont ou aval
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/026273-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu d'epanouisseurs - 3 P DPX-IS 1600 - amont ou aval
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-026382-WEB-R.jpg)
Jeu de prises arrière - 4 P DPX-IS 1600 - courtes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/026381_pw_94392.jpg)
Jeu de prises arrière - 4 P DPX-IS 1600 - longues
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/026380-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu de prises arrière - 3 P DPX-IS 1600 - courtes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-026381-WEB-R.jpg)
Jeu de prises arrière - 3 P DPX-IS 1600 - longues
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/026270-LEGRAND-1000.jpg)
Borne de raccord. DPX-IS 1600 câbles nus - 4x240/4x185
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/026268-LEGRAND-1000.jpg)
Prolongateur pour DPX-IS 1600 - 1600 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/026267-LEGRAND-1000.jpg)
Prolongateur pour DPX 1600 - max. 1250 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/026264-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu de 2 cache-bornes DPX-IS 1600 - 3P - plombables
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/026265-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu de 2 cache-bornes DPX-IS 1600 - 4P - plombables
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/026269_pw_93675.jpg)
Borne de raccord. DPX-IS 1600 câbles nus - 2x240/2x185
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/026266_pw_94863.jpg)
Jeu de 3 cloisons de sépar. Pour DPX-IS 1600
Prix indicatif (hors TVA)