Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Connecteur articulé horizontal
-
Matériau
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Adapté à
-
Qualité du matériau
-
Type de raccordement
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Acier inoxydable, décapé
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-483226-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Réf. VG483226
P31+ multicoupler EDU H60 GC
29,37 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-8302210-WEB-R.jpg)
LEGRAND
GLO-4
Réf. 8302210
GLO-4 Jeu capots protect. term.H100
4,63 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.