-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Dimension du profil
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à
-
Avec accessoires à visser
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Longueur
-
A charnière
-
Forme de profilé
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Charge maximum supportée
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Largeur de rainure
-
Largeur de rainure
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Avec écrou
-
Type de perforation
-
Perforation latérale
-
Avec rondelle
-
Ajustable
-
Largeur de trou
-
Perforation de montage dans le sol
-
Avec denture
-
Gabarit de trous NATO
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Débrochable
-
Section transversale utile
-
Taille de filetage (métrique)
-
Taille de filetage (métrique)
-
Acier inoxydable, décapé
-
Avec partie supérieure
-
Acier inoxydable, décapé
-
Diamètre
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-637986-WEB-R.jpg)
Profilé métal époxy 2 mètres
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/637950-LEGRAND-1000.jpg)
Profilé en U PVC 2 mètres
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/637985-LEGRAND-1000.jpg)
Gousset métal epoxy profil U
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-637956-WEB-R.jpg)
Télé rail PVC 60x19,6 2 mètres
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-637952-WEB-R.jpg)
Goupille inox
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/637955-LEGRAND-1000.jpg)
Gousset PVC pour profil U
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/637951-LEGRAND-1000.jpg)
Goupille PVC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-637987-WEB-L.jpg)
Vis TRCC M8X20 inox
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/637954-LEGRAND-1000.jpg)
Pion fixation rapide
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/637953-LEGRAND-1000.jpg)
Boulons plyamide M8X20 .
Prix indicatif (hors TVA)