Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Technique d'installation
-
Matériau de la façade
-
Hauteur de la façade
-
Hauteur de la façade
-
Largeur de la façade
-
Largeur de la façade
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/BT-3430X1F-WEB-R.jpg)
BTICINO
LINEA3000
Réf. 3430X1F
AV - Support fermé pour L3000 avec angle de 34°
182,20 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Bticino
LINEA3000
Réf. 3430X1O
AV - Support ouvert pour L3000 avec angle de 34°
112,20 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/BT-343051-WEB-R.jpg)
BTICINO
LINEA3000
Réf. 343051
AVT - Visière anti-pluie Linea 3000
84,13 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/BT-343061-WEB-R.jpg)
BTICINO
LINEA3000
Réf. 343061
AVT - Cadre d'encastrement Linea 3000
84,13 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/BT-343063-WEB-R.jpg)
BTICINO
LINEA3000
Nouveau
Réf. 343063
AVT - Cadre d'encastrement Linea 3000 - noir
84,13 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.