Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Matériau des boutons d'appel
-
Construction modulaire
-
Mode de pose
-
Technique d'installation
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Nombre de boutons d'appel
-
Mains libres
-
Matériau de la façade
-
Hauteur de la façade
-
Largeur de la façade
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Courant d'alimentation
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé de visière de protection antipluie
-
Mode de commande
-
Réglage du volume sonore
-
Adressable
-
Portier avec Application mobile
-
Ouverture à distance de portail / gâche électrique
-
Type de caméra
-
Objet connecté
BTICINO
SFERA
Réf. 308032
Module caméra - micro - HP pour antivandalisme monobloc
840,40 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.