Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Transfo intégré
-
Accessoire
-
Avec résistance série intégrée
-
Pièce détachée
-
Source lumineuse fournie
-
Avec diode intégrée
-
Type de tension d'actionnement
-
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
-
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
-
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
-
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
-
Douille
-
Source lumineuse
-
Couleur de la source lumineuse
-
Type de fixation
-
Type de raccordement du circuit auxiliaire
-
Type de raccordement du circuit auxiliaire
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/665090-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
NILOE
Réf. 665090
Voyant lumineux LED 230V consommation 0,15 mA
5,44 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-665091-WEB-R.jpg)
LEGRAND
NILOE
Réf. 665091
Voyant témoin LED 230V consom. 3 mA
5,44 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/665092-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
NILOE
Réf. 665092
Niloé voy. lum. LED 12-24-48V
5,44 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/665096-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
NILOE
Réf. 665096
Niloé coque d'étanch. à l'air
2,28 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/665197-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
NILOE
Réf. 665197
Niloé griffes longues
0,40 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-665099-WEB-R.jpg)
LEGRAND
NILOE
Réf. 665099
Niloé griffe "Rapido"
0,28 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.