Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Type de construction
-
Tension d'entrée
-
Fréquence primaire
-
Nombre de phases primaires
-
Tension de sortie
-
Fréquence secondaire
-
Interface USB
-
Avec interface de communication RS-232
-
Temps de pontage à pleine charge
-
Possibilité de gestion du réseau
-
Technologie USV
-
Contact de commutation hors tension
-
Fonction de coupure automatique
-
Raccordement d'entrée
-
SNMP
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Courant d'alimentation
-
Niveau sonore
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Type de charge
-
Avec prise
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Code CEI (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-310918-WEB-L.jpg)
LEGRAND
KEOR T
Réf. 310918
Coffret batterie pour 2 cordes de 30 batteries 55 Ah
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
LEGRAND
KEOR T
Réf. 310921
Câbles de raccordement batterie interne ref. 310918
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
LEGRAND
KEOR T
Réf. 310911
Keor T tiroirs batteries 60 x 7-9 Ah 10 - 30 kVA
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
LEGRAND
KEOR T
Réf. 310912
Keor T tiroirs batteries 60 x 7-9 Ah 40 - 60 kVA
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
LEGRAND
KEOR T
Réf. 310913
Keor T câblage batteries Pour article 310911
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
LEGRAND
KEOR T
Réf. 310914
Keor T câblage batteries Pour article 310912
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
LEGRAND
KEOR T
Réf. 310915
Keor T - parallel kit pour inverter
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.