-
Finition de poignée
-
Finition de poignée
-
Manette
-
Manette
-
Matériau
-
Matériau
-
Verrouillage à cadenas
-
Verrouillage à cadenas
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Type de fermeture
-
Modèle
-
Modèle
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/036807-LEGRAND-1000.jpg)
Poignée à 3 points de ferm. pr coffrets Marina - ht 700 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-036244-WEB-L.jpg)
Kit de jumelage (hor. ou vert) pr coffrets Marina - ht 500 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-036498-WEB-R.jpg)
Kit montage pr plaque Cabstop pour coffrets Atlantic
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-036242-WEB-L.jpg)
Kit de réglage en profondeur pr coffrets Marina - ht 200 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-036513-WEB-L.jpg)
Patte de cadenassage inox pr coffrets Marina - ht 400 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/039449_pw_92861.jpg)
Jeu 2 supports d'ecart. à 45o avec vis, écrous et rondelles
Prix indicatif (hors TVA)