Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Type de construction
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Avec serrure
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Finition de la surface
-
Avec entrée de câble
-
Estampages
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
LEGRAND
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
Réf. 036497
Plaque d'ajour Cabstop 32 entr Atlantic larg. 600-800-1200mm
199,50 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
XL3 400
Réf. 020190
Cloison métal - largeur 515 mm pour compartimentage XL³ 400
72,01 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
XL3 400
Réf. 020135
Support de fixation de câbles pour coffrets/armoires XL³ 400
25,75 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.