-
Adapté au nombre de pôles
-
Adapté au nombre de pôles
-
Epaisseur des barres collectrices
-
Nombre max. de cadenas
-
Largeur des barres collectrices
-
Adapté à l'épaisseur de l'étrier
-
Matériau
-
Adapté à
-
Largeur de la borne
-
Section de conducteur max.
-
Courant de fonctionnement nominal max. Ie
-
Adapté à un raccordement de conducteur rond
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Adapté à un raccordement de conducteur secteur
-
Adapté à un raccordement de conducteur enroulé
-
Nombre de pôles
-
Protégé contre les contacts
-
Protégé contre les contacts
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Type de connexion
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/026353-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu de prises arrière - 4 P DPX-IS 630 - méplat
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/026352-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu de prises arrière - 3 P DPX-IS 630 - méplat
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/026251-LEGRAND-1000.jpg)
Bornes de raccordement DPX-IS 630 - 2x240/2x185
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/026249-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu d'epanouisseurs - 4 P DPX-IS 630 - amont ou aval
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/026250-LEGRAND-1000.jpg)
Bornes de raccordement DPX-IS 630 - 300/240 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-026248-WEB-R.jpg)
Jeu d'epanouisseurs - 3 P DPX-IS 630 - amont ou aval
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/026244_pw_94384.jpg)
Jeu de 2 cache-bornes DPX 630 - 3 P - plombables
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/026244_pw_94384.jpg)
Jeu de 2 cache-bornes DPX-IS 630 - plombables
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422234-WEB-R.jpg)
Jeu 2 capots de protection 3P IP20-pour DPX³630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422235-WEB-R.jpg)
Jeu 2 capots de protection 4P IP20-pour DPX³630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/026247-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu de 4 prolongateurs Pour DPX 630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/026240_pw_94381.jpg)
Cadenassage pour DPX 630 Position ouverte
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-026230-WEB-R.jpg)
Jeu de 3 cloisons isolantes Pour DPX 250/630
Prix indicatif (hors TVA)