ACCESSOIRE MAGIC SUPPORT 1 MODULE
MAGIC
BTICINO
ACCESSOIRE MAGIC SUPPORT 1 MODULE
Réf. 500S/13
EAN.
8012199496450
ACCESSOIRE MAGIC SUPPORT 1 MODULE
Groupe produit : B11
3,08 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Mode de pose | Fixation à griffes/vis |
Avec clou | Non |
Type de montage des modules d'insertion | Frontal |
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 1 |
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 |
Avec boîte d'encastrement | Oui |
Avec vis | Oui |
Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm | Non |
---|---|
Montage encastré | Non |
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
1 document
Brochures
Sélectionnez