ACCESSOIRE BOITE MAGIC COUVERCLE DE PROTECT. PR 503E
MAGIC
BTICINO
ACCESSOIRE BOITE MAGIC COUVERCLE DE PROTECT. PR 503E
Réf. 503CG
EAN.
8012199117645
ACCESSOIRE BOITE MAGIC COUVERCLE DE PROTECT. PR 503E
Groupe produit : B11
0,49 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 62 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Couleur | Rouge |
Sans halogène | Oui |
Documentation
6 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Sélectionnez