ACC. ECL. SECOURS LIVING BATTERIE RECHANGE PR L4384/3
LIVINGLIGHT
BTICINO
ACC. ECL. SECOURS LIVING BATTERIE RECHANGE PR L4384/3
Réf. L4784/1
EAN.
8012199450469
ACC. ECL. SECOURS LIVING BATTERIE RECHANGE PR L4384/3
1
Groupe produit : B21
72,13 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Désignation des dimensions | Autre |
---|---|
Modèle | Nickel-cadmium |
Tension nominale | 2.4 V |
Capacité | 600 mAh |
Désignation IEC | Autre |
Autre désignation | Autre |
Longueur | 15 mm |
Hauteur, borne comprise | 55 mm |
Largeur | 29 mm |
Bloc d'accus | Oui |
Boîtier en plastique | Oui |
Température ambiante | 40-40 °C |
---|---|
Adapté à une charge rapide | Non |
Poids | 46.5 g |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Pile (non rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Cadmium |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 46 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | P : Portable (Format Standard) |
Documentation
7 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Mode d'emploi
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez