-
Tension assignée (Ue)
-
Taille
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Fréquence de fonctionnement
-
Modèle
-
Classe de fonctionnement
-
Finition du voyant indicateur
-
Finition du voyant indicateur
-
Puissance de coupure
-
Dissipation thermique sous courant nominal
-
Dissipation thermique sous courant nominal
-
Dissipation thermique sous courant nominal
-
Dissipation thermique sous courant nominal
-
Dissipation thermique sous courant nominal
-
Dissipation thermique sous courant nominal
-
Dissipation thermique sous courant nominal
-
Dissipation thermique sous courant nominal
-
Largeur
-
Largeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/29-02-2024/22-45/012300_pw_93577.jpg)
Cartouche cyl. gG 8,5x31,5 10A Avec voyant 400V 20000A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/29-02-2024/22-45/012300_pw_93577.jpg)
Cartouche cyl. gG 8,5x31,5 12A Avec voyant 400V 20000A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-092924-WEB-R.jpg)
Cartouche cyl. gG 8,5x31,5 16A Avec voyant 400V 20000A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/29-02-2024/22-45/012300_pw_93577.jpg)
Cartouche cyl. gG 8,5x31,5 8A Avec voyant 400V 20000A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/29-02-2024/22-45/012300_pw_93577.jpg)
Cartouche cyl. gG 8,5x31,5 2A Avec voyant 400V 20000A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/29-02-2024/22-45/012300_pw_93577.jpg)
Cartouche cyl. gG 8,5x31,5 4A Avec voyant 400V 20000A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/29-02-2024/22-45/012300_pw_93577.jpg)
Cartouche cyl. gG 8,5x31,5 6A Avec voyant 400V 20000A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/012310-LEGRAND-1000.jpg)
Cartouche cyl. gG 8,5x31,5 10A Sans voyant 400V 20000A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/012312-LEGRAND-1000.jpg)
Cartouche cyl. gG 8,5x31,5 12A Sans voyant 400V 20000A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/012316-LEGRAND-1000.jpg)
Cartouche cyl. gG 8,5x31,5 16A Sans voyant 400V 20000A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/012308-LEGRAND-1000.jpg)
Cartouche cyl. gG 8,5x31,5 8A Sans voyant 400V 20000A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/012301-LEGRAND-1000.jpg)
Cartouche cyl. gG 8,5x31,5 1A Sans voyant 400V 20000A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/012306-LEGRAND-1000.jpg)
Cartouche cyl. gG 8,5x31,5 6A Sans voyant 400V 20000A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/012302-LEGRAND-1000.jpg)
Cartouche cyl. gG 8,5x31,5 2A Sans voyant 400V 20000A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/012304-LEGRAND-1000.jpg)
Cartouche cyl. gG 8,5x31,5 4A Sans voyant 400V 20000A
Prix indicatif (hors TVA)