Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Nombre d'unités
-
Transparent
-
Sens de montage
-
Matériau
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Qualité du matériau
-
Nombre d'unités, verticales
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
-
Avec grille de montage
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une boîte de sol
-
Adapté à un canal d'allège
-
Adapté à une installation intégrée
-
Adapté à une installation intégrée
-
Type de fixation
-
Montage encastré
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Avec volet de protection
-
Hauteur d'encastrement
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Essence du bois en latin
-
Certification du bois (liste)
-
Zone climatique de provenance de bois
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
nombre d'unités
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-079318L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Réf. 079318L
Mosaic plaque 8 mod alu horizontal
19,68 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-079058L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Réf. 079058L
Mosaic plaque 8 mod noir horizontal
19,68 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-078818L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Réf. 078818L
Mosaic plaque 8 mod blanc horizontal
9,93 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.