Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Finition interrupteur général
-
Finition interrupteur de maintenance/réparation
-
Finition interrupteur de sécurité
-
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
-
Finition de l'inverseur
-
Tension de fonctionnement normale
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Type de construction de l'appareil
-
Puissance de commutation à 400 V
-
Courant nominal de courte durée admissible Icw
-
Nombre de pôles
-
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
-
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
-
Commande motorisée en option
-
Commande motorisée intégrée
-
Déclencheur voltmétrique en option
-
Convient pour montage au sol
-
Adapté à une fixation frontale à 4 trous
-
Adapté à une fixation frontale centrale
-
Couleur de l'élément d'actionnement
-
Verrouillable
-
Indice de protection (IP), face avant
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/022600_pw_93612.jpg)
LEGRAND
ISOLATING SWITCH
Réf. 022604
Inter-sect. rotatif complet Inter prox 6p - 25 A
197,60 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.