-
Nombre d'unités
-
Largeur de la partie supérieure
-
Nombre d'unités
-
Nombre d'unités
-
Nombre d'unités
-
Sens de montage
-
Transparent
-
Adapté à la profondeur de canal
-
Matériau
-
Matériau
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Adapté à
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Qualité du matériau
-
Type de montage des parties supérieures
-
Nombre d'unités, verticales
-
Nombre de couvercles
-
Nombre de couvercles
-
Type de montage des parties supérieures
-
Largeur de la dérivation
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Nombre d'unités, verticales
-
Nombre d'unités, verticales
-
Nombre d'unités, verticales
-
Largeur du couvercle 1
-
Forme
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Couvercle inclus
-
Forme
-
Largeur du couvercle 2
-
Longueur
-
Angle
-
Angle
-
Type de traitement de la surface
-
Symétrique
-
Modèle
-
Largeur du couvercle 3
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Direction
-
Modèle
-
Modèle
-
Adapté à une boîte de sol
-
Perforation de montage dans le sol
-
Perforation de montage dans le sol
-
Adapté à un canal d'allège
-
Type rectangulaire
-
Adapté à une installation intégrée
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Feuille de protection
-
Nombre de cloisons enfichables
-
Montage encastré
-
Doublage de coupe
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Finition du panneau arrière (intérieur)
-
Avec connecteur de conduit
-
Avec volet de protection
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Essence du bois en latin
-
Certification du bois (liste)
-
Zone climatique de provenance de bois
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/011104-LEGRAND-1000.jpg)
Corps de goulotte DLP alu sect. 50x195 - larg.couv. 2x85
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/011240-LEGRAND-1000.jpg)
Angle extér. 50x195 2x cv.85mm DLP alu
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/011229-LEGRAND-1000.jpg)
Angle intér. 50x195 2x cv.85mm DLP alu
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/011247-LEGRAND-1000.jpg)
Angle plat 50x195 DLP alu
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/011106_pw_92235.jpg)
Cloison fractionnement DLP alu sect. 50x150 et 50x195 - 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/011161-LEGRAND-1000.jpg)
Embout pour goulotte DLP alu sect. 50x195 - larg.couv. 2x85
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/011170-LEGRAND-1000.jpg)
Support univ. 4 postes DLP alu pour couvercle largeur 85 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/011169-LEGRAND.jpg)
Support univ. 3 postes DLP alu pour couvercle largeur 85 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-011218-WEB-R.jpg)
Support DLP alu 8 mod cv. 85mm Mosaic quadruple
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/LG-011168-WEB-R.jpg)
Support univ. 2 postes DLP alu pour couvercle largeur 85 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/011216_pw_134735.jpg)
Support DLP alu 6 mod cv. 85mm Mosaic triple
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/011167_pw_114540.jpg)
Support univ. 1 poste DLP alu pour couvercle largeur 85 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/011251-LEGRAND-1000.jpg)
Dérivation en T 50x105 cv 85mm DLP alu
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/011252-LEGRAND-1000.jpg)
Dérivation en T 50x150 cv 65mm DLP alu
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/LG-011214-WEB-R.jpg)
Support DLP alu 4 mod cv. 85mm Mosaic double
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/011188-LEGRAND-1000.jpg)
Kit de mise à la terre pour goulottes DLP alu
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/011163-LEGRAND-1000.jpg)
Joint de couvercle DLP alu pour couvercle largeur 85 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/011192-LEGRAND-1000.jpg)
Joint de corps pour DLP alu 50x105, 50x150 et 50x195mm
Prix indicatif (hors TVA)