-
Nombre d'unités
-
Transparent
-
Sens de montage
-
Adapté à la profondeur de canal
-
Matériau
-
Adapté à
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Qualité du matériau
-
Type de montage des parties supérieures
-
Nombre de couvercles
-
Qualité du matériau
-
Type de montage des parties supérieures
-
Nombre de couvercles
-
Nombre de couvercles
-
Largeur de la dérivation
-
Nombre d'unités, verticales
-
Largeur du couvercle 1
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Couvercle inclus
-
Largeur du couvercle 1
-
Largeur du couvercle 1
-
Forme
-
Longueur
-
Largeur du couvercle 2
-
Largeur du couvercle 2
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Type de traitement de la surface
-
Symétrique
-
Modèle
-
Largeur du couvercle 3
-
Modèle
-
Largeur du couvercle 3
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Direction
-
Perforation de montage dans le sol
-
Adapté à une boîte de sol
-
Perforation de montage dans le sol
-
Type rectangulaire
-
Adapté à un canal d'allège
-
Adapté à une installation intégrée
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Feuille de protection
-
Nombre de cloisons enfichables
-
Montage encastré
-
Doublage de coupe
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Finition de la surface
-
Finition du panneau arrière (intérieur)
-
Avec connecteur de conduit
-
Avec connecteur de conduit
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Avec volet de protection
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Essence du bois en latin
-
Certification du bois (liste)
-
Zone climatique de provenance de bois
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
nombre d'unités
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/010467-LEGRAND-1000.jpg)
Goulotte DLP design 50x170 mm blanc - 2m-1x65mm en 2x40mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/010798-LEGRAND-1000.jpg)
Angle plat DLP design 50x170 blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/010638_pw_96864.jpg)
Angle ext. var. DLP design section 50 x 220 mm - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/010650_pw_96863.jpg)
Angle int. var. DLP design section 50 x 220 mm - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/010737-LEGRAND-1000.jpg)
Dérivation en T pr DLP design vers lar. 105mm (50x150/220mm)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/010582-LEGRAND.jpg)
Cloison séparation DLP design 2 m-35x105/50x80/50x105
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/010710-LEGRAND-1000.jpg)
Embout DLP design 50x170 blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/LG-010954-WEB-R.jpg)
Support Mosaic DLP 4 modules couvercle 65mm
Prix indicatif (hors TVA)