-
Hauteur du câble pour plinthe
-
Hauteur du câble pour plinthe
-
Largeur du canal d'allège
-
Finition du couvercle
-
Profondeur du câble pour plinthe
-
Profondeur du câble pour plinthe
-
Profondeur du câble pour plinthe
-
Transparent
-
Profondeur du canal d'allège
-
Matériau
-
Garnissage
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Forme
-
Longueur
-
Longueur
-
Angle
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de montage appareil d'installation
-
Mode de pose
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Décoration
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Feuille de protection
-
Nombre de cloisons fixes
-
Nombre de cloisons enfichables
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Avec connecteur de conduit
-
Livraison sur rouleau
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé d'une porte ou couvercle
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/030418_pw_95282.jpg)
Joint de corps découpable 5 mètres - pr moulures DLP
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-031621-WEB-R.jpg)
Cadres Mosaic 2x4 mod pr DLP le long du profilé
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-649321-WEB-R.jpg)
Moulure DLP section 40 x 16 mm blanc - 2,1 m - avec cloison
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/030336-LEGRAND-1000.jpg)
Boîte de dérivation 150x150 mm pour moulures DLP blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/031407-LEGRAND-1000.jpg)
Cadre Oteo simple DLP h. 16 mm moulure sur le profilé
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/030677_pw_94783.jpg)
Rehausse pour pose en plinthe pr moulures DLP - long. 2,1 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/030326-LEGRAND-1000.jpg)
Boîte de dérivation 110x110 mm pour moulures DLP blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/031702_pw_95692.jpg)
Adaptateur DLP cadre Mosaic le long du profilé - ht 16 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/031456-LEGRAND-1000.jpg)
Cadre Oteo simple DLP h. 16 mm le long du profilé
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/031459-LEGRAND-1000.jpg)
Cadre spéciale DLP/Oteo pr moulures 32 et 40 x 16 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/030316-LEGRAND-1000.jpg)
Boîte de dérivation 75 x 75 mm pour moulures DLP blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/031704-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptateur DLP cadre Mosaic le long du profilé - ht 16 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/033328-LEGRAND-1000.jpg)
Angle plat var. DLP 40 x 16 mm blanc RAL 9010 - 1 ou 2 comp.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/031642-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptateur DLP cadre Mosaic en bout du profilé - 40 x 16mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/033606-LEGRAND-1000.jpg)
Joint couvercle DLP- 40x16mm blanc - RAL 9003
Prix indicatif (hors TVA)