Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Nombre de positions de commutation
-
Type d'interrupteur
-
Avec position 0
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Avec retour automatique à la position 0
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Type de construction de l'appareil
-
Adapté à une fixation frontale
-
Nombre de pôles
-
Taille du panneau frontal
-
Appareil complet dans un boîtier
-
Convient pour montage au sol
-
Indice de protection (IP), face avant
LEGRAND
DIN
Réf. 004655
Commutateur 4 directions Avec arrêt - 1p - 16A - 3 mod.
146,50 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.