Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Tension assignée à CA 50 Hz
-
Flexible
-
Longueur
-
Longueur
-
Modèle
-
Nombre de points de dérivation
-
Nombre de points de dérivation
-
Nombre de points de dérivation
-
Nombre de pôles
-
Largeur
-
Hauteur
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75400103H-ZUCCHINI-1000.jpg)
LEGRAND
ZUCCHINI
Réf. 75400103H
Elément droit 3m - 40A LBplus type B - 4 cond. - 6 fenêtres
121,18 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75400102H-ZUCCHINI-1000.jpg)
LEGRAND
ZUCCHINI
Réf. 75400102H
Elément droit 3m - 40A LBplus type B - 4 cond. - 4 fenêtres
110,22 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75400111H-ZUCCHINI-1000.jpg)
LEGRAND
ZUCCHINI
Réf. 75400111H
Elément droit 1,5m-40A LBplus type B - 4 cond. - 2 fenêtres
60,14 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.