Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Tension assignée à CA 50 Hz
-
Flexible
-
Longueur
-
Longueur
-
Modèle
-
Nombre de points de dérivation
-
Nombre de points de dérivation
-
Nombre de pôles
-
Largeur
-
Hauteur
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75200102-ZUCCHINI-1000.jpg)
LEGRAND
ZUCCHINI
Réf. 75200102
Élément droit 3m - 40A LBplus type A - 4 cond. - 4 fenêtres
94,34 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75200101-ZUCCHINI-1000.jpg)
LEGRAND
ZUCCHINI
Réf. 75200101
Élément droit 3m - 40A LBplus type A - 4 cond. - 2 fenêtres
79,71 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75200111-ZUCCHINI-1000.jpg)
LEGRAND
ZUCCHINI
Réf. 75200111
Élément droit 1,5m-40A LBplus type A - 4 cond. - 2 fenêtres
47,27 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.