-
Hauteur du câble pour plinthe
-
Finition du couvercle
-
Largeur du canal d'allège
-
Hauteur du câble pour plinthe
-
Transparent
-
Profondeur du câble pour plinthe
-
Profondeur du câble pour plinthe
-
Sens de montage
-
Profondeur du canal d'allège
-
Matériau
-
Nombre d'unités d'appareil
-
Qualité du matériau
-
Garnissage
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Forme
-
Longueur
-
Angle
-
Longueur
-
Angle
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Type de montage appareil d'installation
-
Mode de pose
-
Décoration
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Feuille de protection
-
Nombre de cloisons fixes
-
Nombre de cloisons fixes
-
Nombre de cloisons enfichables
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Avec connecteur de conduit
-
Livraison sur rouleau
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé d'une porte ou couvercle
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/030418_pw_95282.jpg)
Joint de corps découpable 5 mètres - pr moulures DLP
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-031621-WEB-R.jpg)
Cadres Mosaic 2x4 mod pr DLP le long du profilé
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/030336-LEGRAND-1000.jpg)
Boîte de dérivation 150x150 mm pour moulures DLP blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/033317-LEGRAND-1000.jpg)
Dérivation sép. DLP 32x12,5mm blanc - d'angle/p.centre
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/033310-LEGRAND-1000.jpg)
Moulure DLP sect. 32 x 12,5 mm blanc - 3 m - avec cloison
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/033311-LEGRAND-1000.jpg)
Moulure DLP sect. 32 x 12,5 mm blanc RAL 9010 - long. 3 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-649323-WEB-R.jpg)
Moulure DLP sect. 32 x 12,5 mm marron - 2,1 m - avec cloison
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/031414-LEGRAND-1000.jpg)
Cadre Oteo double DLP h.12,5mm le long du profilé
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/031405-LEGRAND-1000.jpg)
Cadre Oteo simple DLP h.12,5mm sur le profilé
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/030677_pw_94783.jpg)
Rehausse pour pose en plinthe pr moulures DLP - long. 2,1 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/030326-LEGRAND-1000.jpg)
Boîte de dérivation 110x110 mm pour moulures DLP blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/031703-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptateur DLP cadre Mosaic le long du profilé - ht 12,5mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-601026-WEB-R.jpg)
Moulure DLP 32x12.5 - L2.1M noir - 1 comp (Sans cloison)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-649314-WEB-R.jpg)
Moulure DLP sect. 32 x 12,5 mm blanc - 2,1 m - avec cloison
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/031702-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptateur DLP cadre Mosaic le long du profilé - ht 12,5mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-649315-WEB-R.jpg)
Moulure DLP sect. 32 x 12,5 mm blanc RAL 9003 - long. 2,1 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/031457-LEGRAND-1000.jpg)
Cadre spéiale DLP/Oteo pr moulures 20 et 32 x 12,5 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/030316-LEGRAND-1000.jpg)
Boîte de dérivation 75 x 75 mm pour moulures DLP blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/031701-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptateur DLP cadre Mosaic le long du profilé - ht 12,5mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-030544-WEB-R.jpg)
Dérivation en T - DLP 32x12,5 marron RAL 8014
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-601030-WEB-R.jpg)
Dérivation en T - pour moulure DLP 32x12.5 -noir
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-030543-WEB-R.jpg)
Angle plat var. DLP 32x12,5 mm marron RAL 8014 - 2 comp.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-601029-WEB-R.jpg)
Angle plat variable - pour moulure DLP 32x12.5 -noir
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/030254-LEGRAND-1000.jpg)
Dérivation en T - DLP 32x12,5 blanc RAL 9010 - 1 ou 2 comp.
Prix indicatif (hors TVA)