Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Matériau
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Qualité du matériau
-
Angle
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/CM-595900-WEB-L.jpg)
LEGRAND
CABLOFIL
Réf. CM595900
FBH50 console Food - 304L
48,34 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/CM-595930-WEB-L.jpg)
LEGRAND
CABLOFIL
Réf. CM595930
FBV50 console Food - 304L
39,72 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.