Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Tension assignée (Ue)
-
Courant assigné In
-
Finition antidéflagrante 'Ex e'
-
Finition raccordement électrique 1
-
Finition raccordement électrique 2
-
Mode de pose
-
Nombre d'étages
-
Nombre de positions de serrage par étage
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Plaque de fermeture requise
-
Plaque de fermeture requise
-
Matériau du corps isolant
-
Etages reliés à l'intérieur
-
Température de fonctionnement
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable rigide
-
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037267-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
VIKING3
Réf. 037267
Bloc ressort-standard-4 cond. 2 étages - pas 5mm - Viking 3
4,47 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037208-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
VIKING3
Réf. 037208
Bloc ressort-standard-4 cond. 2 étages-pas 6 mm-Viking 3
4,24 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037207-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
VIKING3
Réf. 037207
Bloc ressort-standard-4 cond. 2 étages-pas 5 mm-Viking 3
4,01 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037268-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
VIKING3
Réf. 037268
Bloc ressort-standard-4 cond. 2 étages - pas 6mm - Viking 3
3,90 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.