-
Forme de colonne
-
Largeur de la partie supérieure
-
Compensation de hauteur
-
Hauteur de colonne
-
Hauteur de colonne
-
Hauteur de colonne
-
Modèle
-
Nombre de cloisons
-
Montage au sol
-
Ajustable
-
Nombre de parties supérieures utilisables
-
Précâblé
-
Couleur de la partie supérieure
-
Couleur de la partie supérieure
-
Couleur de la partie supérieure
-
Entrée de câble
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Déplaçable
-
Profil continu
-
Surface de la partie supérieure
-
Surface de la partie supérieure
-
Matériau de la colonne d'installation
-
Qualité du matériau de la colonne d'installation
-
Matériau de la colonne d'installation sans halogène
-
Surface de la colonne
-
Surface de la colonne
-
Couleur de la colonne
-
Couleur de la colonne
-
Couleur de la colonne
-
Numéro RAL de la colonne
-
Numéro RAL de la colonne
-
Matériau de la partie supérieure
-
Qualité du matériau de la partie supérieure
-
Matériau de la partie supérieure sans halogène
-
Adapté à un montage au plafond
-
Numéro RAL de la partie supérieure
-
Numéro RAL de la partie supérieure
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-653158-WEB-L.jpg)
Mini-colonne UNIV 80mm 2 comp. L=3.90M wit auto couvercle
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-653135-WEB-L.jpg)
Colonne universelle 80 mm - 2 compartiments - 3.9 m - noir
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-653159-WEB-L.jpg)
Mini-colonne UNIV 80mm 2 comp. L=3.90M alu auto couvercle
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-653156-WEB-L.jpg)
Mini-colonne UNIV 80mm 2 comp. L=2.88M wit auto couvercle
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-653132-WEB-L.jpg)
Colonne universelle 80 mm - 2 compartiments - 2.7 m - noir
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-653157-WEB-L.jpg)
Mini-colonne UNIV 80mm 2 comp. L=2.88M alu auto couvercle
Prix indicatif (hors TVA)