-
Tension assignée (Ue)
-
Courant assigné In
-
Finition antidéflagrante 'Ex e'
-
Finition raccordement électrique 1
-
Finition raccordement électrique 2
-
Mode de pose
-
Nombre d'étages
-
Nombre de positions de serrage par étage
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Plaque de fermeture requise
-
Plaque de fermeture requise
-
Matériau du corps isolant
-
Etages reliés à l'intérieur
-
Température de fonctionnement
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable rigide
-
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037244-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc ressort-cond.neutre-3cond 1E/2S - pas 6 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037243-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc ressort-standard-3 cond. 1E/2S-pas 6 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037242-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc ressort-standard-3 cond. 1E/2S - pas 5 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037241-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc ressort-cond.neutre-3cond 1E/2S - pas 5 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037240-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc ressort-standard-3 cond. 1E/2S - pas 5 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)