Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Tension assignée (Ue)
-
Courant assigné In
-
Finition antidéflagrante 'Ex e'
-
Finition raccordement électrique 1
-
Finition raccordement électrique 2
-
Mode de pose
-
Nombre d'étages
-
Nombre de positions de serrage par étage
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Plaque de fermeture requise
-
Plaque de fermeture requise
-
Matériau du corps isolant
-
Etages reliés à l'intérieur
-
Température de fonctionnement
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable rigide
-
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037269-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
VIKING3
Réf. 037269
Bloc ressort-standard-4 cond. 2E/2S - pas 6 mm - Viking 3
3,07 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037209-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
VIKING3
Réf. 037209
Bloc ressort-standard-4 cond. 2E/2S - pas 6 mm - Viking 3
3,07 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037247-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
VIKING3
Réf. 037247
Bloc ressort-cond.neutre-4cond 2E/2S - pas 5 mm - Viking 3
2,21 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037246-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
VIKING3
Réf. 037246
Bloc ressort-standard-4 cond. 2E/2S - pas 5mm - Viking 3
2,09 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.