-
Tension assignée (Ue)
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Finition antidéflagrante 'Ex e'
-
Finition raccordement électrique 1
-
Finition raccordement électrique 2
-
Mode de pose
-
Nombre d'étages
-
Nombre de positions de serrage par étage
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Plaque de fermeture requise
-
Plaque de fermeture requise
-
Matériau du corps isolant
-
Etages reliés à l'intérieur
-
Température de fonctionnement
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable rigide
-
Section de raccordement cable rigide
-
Section de raccordement cable rigide
-
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037204-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc ressort-cond.neutre-2cond 1E/1S - pas 12 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/037264-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc ressort-standard-2 cond. 1E/1S - pas 12 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037203-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc ressort-standard-2 cond. 1E/1S - pas 10 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037263-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc ressort-standard-2 cond. 1E/1S - pas 10 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037202-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc ressort-cond.neutre-2cond 1E/1S - pas 8 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037262-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc ressort-standard-2 cond. 1E/1S - pas 8 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037221-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc ressort-standard-2 cond. 1E/1S - pas 6 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037200-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc ressort-cond.neutre-2cond 1E/1S - pas 5 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037201-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc ressort-cond.neutre-2cond 1E/1S - pas 6 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037220-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc ressort-standard-2 cond. 1E/1S - pas 5 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037260-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc ressort-standard-2 cond. 1E/1S - pas 5 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037261-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc ressort-standard-2 cond. 1E/1S - pas 6 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)