-
Tension assignée (Ue)
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Tension assignée (Ue)
-
Courant assigné In
-
Finition antidéflagrante 'Ex e'
-
Finition raccordement électrique 1
-
Finition raccordement électrique 2
-
Mode de pose
-
Nombre d'étages
-
Nombre de positions de serrage par étage
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Plaque de fermeture requise
-
Matériau du corps isolant
-
Etages reliés à l'intérieur
-
Température de fonctionnement
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable rigide
-
Section de raccordement cable rigide
-
Section de raccordement cable rigide
-
Section de raccordement cable rigide
-
Section de raccordement cable rigide
-
Section de raccordement cable rigide
-
Section de raccordement cable rigide
-
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037166-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc vis passage 1 jonct 70mm² (pas de 22 mm), gris-Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037199-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc vis passage1 jonct 35mm² (pas de 15 mm), vert-Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037198-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc vis passage1 jonct 16mm² (pas de 12 mm), vert-Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037105-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc vis passage 1 jonct 35mm² (pas de 15 mm), bleu-Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037165-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc vis passage 1 jonct 35mm² (pas de 15 mm), gris-Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037104-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc vis passage 1 jonct 16mm² (pas de 12 mm), bleu-Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037164-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc vis passage 1 jonct 16mm² (pas de 12 mm), gris-Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037103-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc vis passage 1 jonct 10mm² (pas de 10 mm), bleu-Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037178-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc pass vis 1jonct 6mm² vert (pas 8mm) pied plast.-Viking
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037163-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc vis passage 1 jonct 10mm² (pas de 10 mm), gris-Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037102-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc vis passage 1 jonct 6mm² (pas de 8 mm), bleu-Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037162-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc vis passage 1 jonct 6mm² (pas de 8 mm), gris-Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037177-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc pass vis 1jonct 4mm² vert (pas 6mm) pied plast.-Viking
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037121-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc vis passage 1 jonct 4mm² (pas de 6 mm), orange-Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037130-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc vis passage1 jonct 2,5mm² (pas de 5 mm), rouge-Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037131-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc vis passage 1 jonct 4mm² (pas de 6 mm), rouge-Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037100-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc vis passage1 jonct 2,5mm² (pas de 5 mm), bleu-Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037101-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc vis passage 1 jonct 4mm² (pas de 6 mm), bleu-Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037120-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc vis passage1 jonct 2,5mm² (pas de 5 mm), orange-Viking
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037160-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc vis passage1 jonct 2,5mm² (pas de 5 mm), gris-Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037161-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc vis passage 1 jonct 4mm² (pas de 6 mm), gris-Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)