![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/037436-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu de 2 supports 4p 280A max. Pour barres 25x4 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/037432-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu de 2 supports 4p 280A max. Pour barres 15x4 et 18x4 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/037396-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu de 2 supports 4p 280A max. pour barres 12x2 mm où 12x4 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/037437-LEGRAND-1000.jpg)
Support - 1p - 280 A max. Pour barres 15x4, 18x4, 25x4mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/037398-LEGRAND-1000.jpg)
Support - 1p - 280 A max. Pour barres 12x2 ou 14x4mm
Prix indicatif (hors TVA)