-
Transparent
-
Matériau
-
Crantage
-
Diamètre du câble
-
Longueur
-
Diamètre du conducteur
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Avec zone de texte
-
Type d'impression
-
Type d'impression
-
Type d'impression
-
Largeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038142-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - signe + noir/jaune - 0,15 à 0,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038143-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - signe - noir/jaune - 0,15 à 0,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038144-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - signe c.a. noir/jaune - 0,15 à 0,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038145-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - signe c.r. noir/jaune - 0,15 à 0,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038146-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - signe terre noir/jaune - 0,15 à 0,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038100-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - chiffre 0 noir - sect. 0,15 à 0,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038101-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - chiffre 1 brun - sect. 0,15 à 0,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038102-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - chiffre 2 rouge - sect. 0,15 à 0,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Repère CAB 3 - chiffre 3 orange - sect. 0,15 à 0,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038104-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - chiffre 4 jaune - sect. 0,15 à 0,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038105-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - chiffre 5 vert - sect. 0,15 à 0,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038106-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - chiffre 6 bleu - sect. 0,15 à 0,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038107-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - chiffre 7 violet - sect. 0,15 à 0,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Repère CAB 3 - chiffre 8 gris - sect. 0,15 à 0,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Repère CAB 3 - chiffre 9 blanc - sect. 0,15 à 0,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038110-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - lettre A noir/jaune - 0,15 à 0,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038111-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - lettre B noir/jaune - 0,15 à 0,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038112-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - lettre C noir/jaune - 0,15 à 0,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038113-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - lettre D noir/jaune - 0,15 à 0,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038114-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - lettre E noir/jaune - 0,15 à 0,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038115-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - lettre F noir/jaune - 0,15 à 0,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038116-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - lettre G noir/jaune - 0,15 à 0,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038117-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - lettre H noir/jaune - 0,15 à 0,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038118-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - lettre I noir/jaune - 0,15 à 0,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)