Legrand élargit sa gamme de centrales de mesure avec Easy Connect
Dans une centrale de mesure d'une installation électrique, des données cruciales sont collectées et stockées en temps réel. Cela permet aux entreprises d'optimiser leur consommation d'énergie, mais aussi d'identifier d'éventuels problèmes et de promouvoir la durabilité en encourageant une utilisation consciente de l'énergie. Avec le lancement d'Easy Connect, une centrale de mesure multifonctions, Legrand élève cette application à un niveau supérieur. Que vous propose cette nouvelle solution ?
Les 5 caractéristiques d'Easy Connect
1. Bobines de mesure de série divisibles
La nouvelle Easy Connect, qui constitue un complément innovant à la gamme existante de centrales de mesure multifonctions EMDX³, est équipé de série de tores de Rogowski (bobines de mesure). Ces transformateurs de courant divisibles et flexibles sont idéaux pour les installations existantes, car ils peuvent facilement être montés autour des conducteurs actifs. Cela évite de devoir démonter complètement l'installation et permet de gagner beaucoup de temps.
2. Choix entre quatre références de bobines de mesure
Vous avez le choix entre quatre références de bobines de mesure - d'un diamètre de 50 à 240 mm - qui peuvent être directement connectées à la centrale de mesure. Elles peuvent supporter un courant nominal de 630 A à 6300 A.
3. Précâblées avec connecteur rapide
Chaque référence comporte trois bobines de mesure précâblées avec un connecteur rapide. Ce connecteur rapide peut être branché directement dans la centrale de mesure, qui reconnaît automatiquement les différentes phases. L'installation est donc encore plus facile et plus sûre. De plus, vous pouvez facilement couvrir une distance allant jusqu'à 5 mètres grâce à des rallonges.
4. Version modulaire et encastrée
Le module Easy Connect, qui peut être utilisé jusqu'à 6300 ampères, est disponible en deux versions : une version modulaire, conçue pour être utilisée dans une armoire de distribution, et une version encastrée à intégrer dans la porte de l'armoire. Pour cette dernière version, le module est directement visible sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir l'armoire.
5. Connexion au serveur web
Tout comme les versions standard de Legrand, Easy Connect peut également être connecté au Serveur Énergie Web de Legrand. Vous disposez ainsi d'un aperçu clair et en temps réel des données de consommation de l'ensemble de l'installation.
Un large éventail d'avantages
La centrale de mesure multifonctions Easy Connect offre à l'installateur et à l'utilisateur final un large éventail d'avantages :
- une procédure d'installation simple
- une connexion sans faille
- un fonctionnement sécurisé
- des tores de Rogowski divisibles
Les tores Rogowski, en particulier, font une grande différence. Ils facilitent en effet considérablement le processus d'ajout d'une installation de mesure à une installation existante. En résumé, avec Easy Connect, la fastidieuse déconnexion de divers composants d'une installation électrique appartient désormais au passé !