Interrupteurs-sectionneurs DSX de Legrand : une qualité supérieure à un prix compétitif
Les interrupteurs-sectionneurs DSX de Legrand sont disponibles en tant qu'interrupteurs-sectionneurs SD (Switch Disconnector) ou inverseurs de source TSE (Transfer Equipment Switch). Afin de répondre au mieux à vos besoins spécifiques, nous disposons de deux gammes. Nous proposons par exemple une gamme modulaire d’interrupteurs pour des applications de 32 A à 160 A pour un montage sur rail DIN, mais aussi une gamme pour un montage sur plaque pour des applications de 100 A à 320 A. Ainsi, vous avez la garantie de toujours choisir la solution la plus adaptée et la plus économique pour vos clients.
Pour les applications jusqu'à 160 A, utilisez les interrupteurs modulaires, qui occupent peu d'espace dans le tableau de distribution et sont faciles à installer. Leur conception intelligente simplifie grandement le raccordement et l'utilisation. Les contacts de l'interrupteur, disponibles en version 3P et extensibles avec un pôle de neutre raccordable (à gauche ou à droite), sont invisibles et sont actionnés par un bouton tournant frontal.
Pour les applications plus lourdes, jusqu'à 320 A, nous proposons des interrupteurs de puissance montés sur plaque, qui peuvent également être intégrés dans notre série de tableaux de distribution système XL³S, moyennant des platines dédiées et des plastrons assortis . La fenêtre frontal e transparent e vous permet de vérifier la position des contacts en un coup d'œil, ce qui renforce l’aspect sécurité. De plus, chaque modèle de cette série possède des indicateurs rouges “Pop-up” qui apparaissent sur le boitier lorsque l’interrupteur est en position “ON”. Le câblage de ces produits est très simple et sûr grâce à la plage de raccordement pour les cosses de câble.
Tous les interrupteurs DSX peuvent être équipés de divers accessoires afin de s'adapter à toutes les configurations possibles.
Les avantages en un coup d'œil :
- Disponible en tant qu'interrupteur-sectionneur ou inverseur de source manuel
- Solutions de 32 A à 320 A
- Montage facile sur rail DIN ou sur plaque
- Une large gamme d'accessoires permet à la série DSX de s'adapter à toutes les situations.
- Qualité supérieure à un prix compétitif
Curieux de découvrir nos interrupteurs DSX ? Pour plus d'informations, consultez la page sur la protection de puissance ou téléchargez ici la brochure DSX.