Découvrez X-light : éclairage de secours pratique au design minimaliste et discret
L'éclairage de secours contribue de manière importante à une évacuation dans le calme et en toute sécurité dans les situations d'urgence. Dans certains cas, cette forme d'éclairage est même obligatoire. C'est pourquoi les entreprises et les commerces, entre autres, ont tout intérêt à investir dans un éclairage de sécurité de qualité.
![xlight-lancering-555](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/news_teaser_1440x360/public/2023-06/lancering_x-light_persbericht_555x555_2.jpg?itok=ytJ5l73H)
L'éclairage de secours contribue de manière importante à une évacuation dans le calme et en toute sécurité dans les situations d'urgence. Dans certains cas, cette forme d'éclairage est même obligatoire. C'est pourquoi les entreprises et les commerces, entre autres, ont tout intérêt à investir dans un éclairage de sécurité de qualité.
Avec la nouvelle gamme X-Light, Legrand propose une solution pour des conditions d'évacuation optimales dans n’importe quel type de bâtiment. X-Light est simple, compact et disponible en deux versions : X-Light 180 et X-Light 360.
Caractéristiques uniques
La nouvelle gamme X-Light se distingue par ses caractéristiques uniques :
- Design discret : grâce à une finition encastrée de haute qualité, X-Light s’intègre discrètement dans les différents espaces des bâtiments
- Facilité d’installation : Les solutions X-Light sont faciles à câbler, y compris au moyen de connexions enfichables. Vous pouvez également installer facilement X-Light dans les faux plafonds.
- Données techniques toujours sous la main : grâce au code QR qui figure sur le produit, vous trouverez rapidement toutes les informations utiles, telles que les instructions d’entretien et les caractéristiques techniques.
Disponible en deux versions
La série X-Light est disponible en deux versions : X-Light 180 et X-Light 360.
Le modèle X-Light 180 peut se placer sur un mur, p. ex. au-dessus d’une porte, ou au plafond (encastré ou en saillie) pour indiquer les voies d’évacuation. Dans cette version, le pictogramme de sortie de secours est visible sur un seul côté.
Avec le modèle X-Light 360, vous disposez d’une forme d’éclairage ronde (encastrée) que vous pouvez facilement intégrer dans un plafond. Dans cette version, le pictogramme de sortie de secours est visible des deux côtés.
Priorité à la durabilité
Tout au long du processus de fabrication, l’écologie et la durabilité ont été des considérations importantes, en plus de la conception et de la facilité d’utilisation :
- Les solutions X-Light sont conçues suivant le concept Eco-design de Legrand, ce qui a un impact positif sur l’environnement.
- Les produits sont emballés de manière écologique, sans plastique et avec un code QR pour les informations techniques sur les produits, avec d’importantes économies de papier à la clé.
- Ces produits intègrent des technologies de pointe, ce qui prolonge considérablement leur durée de vie.
- Éclairage 100 % led, pour un maximum d’économies d’énergie.