Découvrez la nouvelle X-Light de Legrand : éclairage de secours élégant, disponible désormais en version noire
La nouvelle gamme X-light est maintenant disponible en version noire.
Découvrez la nouvelle X-Light de Legrand : éclairage de secours élégant, disponible désormais en version noire
L'éclairage de secours joue un rôle essentiel dans une évacuation fluide et sécurisée en cas d'urgence, et dans certains cas, cet éclairage est même obligatoire. Pour les entreprises et les commerces, investir dans un éclairage de secours de haute qualité est donc crucial.
Legrand présente fièrement la nouvelle série X-Light, offrant des conditions d'évacuation optimales dans tous les types de bâtiments. X-Light est simple, compact et désormais disponible en deux versions : X-Light 180 et X-Light 360.
Les caractéristiques distinctives de la nouvelle série X-Light incluent notamment :
- Design discret : Grâce à une finition encastrée de haute qualité, le X-Light s'intègre discrètement dans divers espaces de bâtiments.
La série X-Light est désormais disponible en deux versions : X-Light 180 et X-Light 360.
- X-Light 180, adapté à une installation murale ou plafond (encastrée ou en surface), indique les itinéraires d'évacuation avec un pictogramme de sortie de secours visible d'un côté.
- X-Light 360 offre une forme d'éclairage ronde (encastrée) pour une intégration harmonieuse dans les plafonds, avec un pictogramme de sortie de secours visible des deux côtés.
Lors de la conception du X-Light, outre le design et la convivialité, l'écologie et la durabilité étaient des points d'attention essentiels. Les concepts Eco-design de Legrand ont un impact positif sur l'environnement, et les produits sont emballés de manière écologique, sans plastique et avec un code QR pour les informations techniques afin d'économiser du papier. Les dernières technologies sont intégrées pour prolonger la durée de vie des produits, et l'éclairage à LED à 100 % maximise les économies d'énergie. En prime, nous présentons maintenant la X-Light dans une élégante version noire. Découvrez la combinaison parfaite de style et de fonctionnalité pour un éclairage sûr et durable en cas d'urgence.