Aller au contenu principal
Logo print

Ontdek de vernieuwde X-Light van Legrand: stijlvolle noodverlichting nu ook verkrijgbaar in zwarte uitvoering

Communiqués de presse 19/02/2024
Client professionnelLegrand

De nieuwe compacte X-Light serie bestaat nu ook in designvolle zwarte uitvoering.


Ontdek de vernieuwde X-Light van Legrand: stijlvolle noodverlichting nu ook verkrijgbaar in zwarte uitvoering.

Noodverlichting speelt een cruciale rol bij een soepele en veilige evacuatie tijdens noodsituaties, en in bepaalde gevallen is deze verlichting zelfs verplicht. Voor bedrijven en handelszaken is het investeren in hoogwaardige noodverlichting dan ook van groot belang.

Legrand introduceert met trots de nieuwe X-Light serie, die optimale evacuatieomstandigheden biedt in elk type gebouw. X-Light is eenvoudig, compact en nu beschikbaar in twee versies: X-Light 180 en X-Light 360.

De opvallende kenmerken van de nieuwe X-Light serie zijn onder andere:

  • Discreet Design: Dankzij hoogwaardige inbouwafwerking integreert de X-Light zich discreet in diverse gebouwruimtes.
  • Installatiegemak: X-Light-oplossingen zijn eenvoudig te bekabelen, mede dankzij stekerbare aansluitingen. Zelfs in valse plafonds is de installatie van X-Light moeiteloos.
  • Technische gegevens altijd beschikbaar: Een QR-code op het product geeft direct toegang tot alle technische informatie, zoals onderhoudsinstructies en technische specificaties.

De X-Light serie is nu verkrijgbaar in twee uitvoeringen: X-Light 180 en X-Light 360.

  • X-Light 180, geschikt voor wand- of plafondinstallatie (inbouw of opbouw), duidt vluchtroutes aan met een zichtbaar nooduitgangpictogram langs één zijde.
  • X-Light 360 biedt een ronde (inbouw)verlichtingsvorm voor naadloze integratie in plafonds, met een zichtbaar nooduitgangspictogram langs twee zijden.

Bij de vernieuwde X-Light stonden naast design en gebruiksgemak ook ecologie en duurzaamheid centraal. De Eco-designconcepten van Legrand hebben een positieve impact op het milieu, en de producten zijn milieuvriendelijk verpakt, zonder plastic en met een QR-code voor technische informatie om papier te besparen. De nieuwste technologieën zijn geïntegreerd om de levensduur van de producten te verlengen, en 100% ledverlichting maximaliseert de energiebesparing. En als kers op de taart, introduceren we nu de X-Light in een elegante zwarte uitvoering. Ontdek de perfecte combinatie van stijl en functionaliteit voor een veilige en duurzame verlichting in noodsituaties.

Oteo: 2 in 1 mechanisme

Actualités 19/02/2024
Legrand

Oteo, de vaste waarde voor opbouwschakelmateriaal, werd vernieuwd om je nog meer functionaliteit in één enkel mechanisme te kunnen bieden.


De voordelen

  • Eenvoudig te installeren: aansluiting via steekklemmen​
  • Milieuvriendelijker ​
  • Meer flexibiliteit dankzij de multifunctionele bediening

Steeds de juiste referentie bij de hand

De nieuwe versie van Oteo biedt twee mogelijkheden voor lichtbediening in één multifunctioneel mechanisme. Het biedt extra flexibiliteit daar het eenvoudig is om van een wisselschakelaar een drukknop te maken en vice versa. Het enige wat nog rest, is om de oplossing te kiezen die het meest geschikt is voor de behoeften van de werf.

Kortom, het is een slim mechanisme dat zo werd ontworpen om het leven van installateurs te vergemakkelijken, want dankzij een eenvoudige kwartslag met een schroevendraaier kan de installateur switchen van functie tussen drukknop en wisselschakelaar.

Omzettingstabel nieuwe en oude referenties

Nieuwe referentieOmschrijvingOude ref 1Oude ref 2
086001LOteo wisselschakelaar of drukknop volledig apparaat - wit086001086006
086101LOteo wisselschakelaar of drukknop samenstelbaar apparaat - wit086101086106
086017LOteo verlichtbare wisselschakelaar of drukknop volledig apparaat - wit086017086005
086117LOteo verlichtbare wisselschakelaar of drukknop samenstelbaar apparaat - wit086117086105
086020LOteo dubbele wisselschakelaar of drukknop volledig apparaat - wit086020086021
086120LOteo dubbele wisselschakelaar of drukknop samenstelbaar apparaat - wit086120086121
ALB2214WHOteo wisselschakelaar speciaal DLP voor winkelverkoop491352-
ALB2114WHOteo tweepolige schakelaar speciaal DLP voor winkelverkoop491351-
086003LOteo tweepolige schakelaar volledig apparaat - wit086003-
086103LOteo tweepolige schakelaar samenstelbaar apparaat - wit086103-
086109LOteo drukknop met etikethouder samenstelbaar apparaat - wit086109-
089903LOteo ledlamp 12/24/48V voor bedieningsmechanismen met verlichtingsfunctie089901089902
089904LOteo ledlamp 230V voor bedieningsmechanisme met verlichtingsfunctie089907-
089905LOteo ledlamp 230V voor bedieningsmechanisme met controlefunctie089906-

 

Nieuwe firmware voor MYHOMESERVER1

Actualités 19/02/2024
Legrand

Momenteel versturen we nieuwe firmware naar alle MYHOMESERVER1.


Momenteel versturen we nieuwe firmware naar alle MYHOMESERVER1:

  • FW 2.83.4 voor gemigreerde servers
  • FW 3.83.4 voor native H+P servers

In combinatie met Home + Project versie 1.0.37 zijn er de volgende nieuwigheden:

  • Bugfix: Activatie van de functie : "uitschakelen van toetsen op een sonde"
  • Nieuw: backup en restore van de configuratie

BTicino

BTicino, dat een aantal fabrieken en productiefaciliteiten in Italië en in het buitenland heeft en kan bogen op een succesvolle, gerenommeerde merknaam in meer dan 60 landen over de hele wereld, maakt sinds 1989 deel uit van de Legrand Group. De overname van BTicino heeft Legrand een merknaam opgeleverd die op internationaal niveau de beste tradities in Italiaans design en Italiaanse productie vertegenwoordigt.

S'abonner à