Aller au contenu principal
Logo print

Alles bij de hand op de nieuwe Legrand-website

Actualités Communiqués de presse 06/06/2023
LegrandNetatmoEcotap

Als multispecialist voor elektrische en digitale infrastructuur in gebouwen, biedt Legrand een breed assortiment aan van innovatieve oplossingen zoals schakelmateriaal, Smart Home oplossingen en kabeldraagsystemen. Om dit uitgebreide aanbod overzichtelijk in de kijker te zetten, lanceert Legrand een gloednieuwe website.

lancering-website-555

Als multispecialist voor elektrische en digitale infrastructuur in gebouwen, biedt Legrand een breed assortiment aan van innovatieve oplossingen zoals schakelmateriaal, Smart Home oplossingen en kabeldraagsystemen. Om dit uitgebreide aanbod overzichtelijk in de kijker te zetten, lanceert Legrand een gloednieuwe website.

De nieuwe website is ontworpen om de gebruikerservaring te verbeteren. Klanten vinden voortaan alle informatie over oplossingen en services van Legrand op één plek. Zo maken bijvoorbeeld de online catalogus en het internationaal BIM-platform nu ook integraal deel uit van de Legrand-website. Bovendien is de nieuwe website geoptimaliseerd voor mobiel gebruik, zodat gebruikers ook eenvoudig via hun smartphone of tablet toegang hebben.

Wat vind je terug op de nieuwe Legrand-website?

De online catalogus van Legrand (voordien terug te vinden via www.ecataleg.be) werd geïntegreerd in de nieuwe website. Het biedt een handig en uitgebreid overzicht van het volledige assortiment van Legrand, BTicino, Netatmo en Ecotap oplossingen. Vanaf nu kunnen websitebezoekers vlot navigeren doorheen ruim 30.000 productreferenties, inclusief alle technische fiches, afbeeldingen, modeldocumenten en andere technische informatie handig gegroepeerd op één detailpagina. Daarnaast is het ook makkelijk om zelf projectlijsten op te maken en zo alle favoriete of veelgebruikte referenties steeds bij de hand te hebben.

Het internationale BIM-platform van Legrand Group (voordien terug te vinden via Legrandbim.com), is terug te vinden op de nieuwe website. Gebruikers vinden hier hun BIM-objecten zodat ze altijd snel en eenvoudig de geschikte bestanden kunnen installeren in hun (internationale) projecten.

De website is ook het startschot voor de kick-off van het nieuwe online leerplatform ‘Learning with Legrand’. Via een login krijgen installateurs toegang tot dit platform. Ze kunnen ook inschrijven voor klassikale trainingen die Legrand organiseert.

Destore locatorfungeert als matchmaker tussen installateur en distributeur enerzijds en in de toekomst ook installateur en particulier anderzijds.

De nieuwe Legrand-website biedt klanten en prospects ook de kans om documenten en software te downloaden, inspiratie over Legrand-oplossingen op te doen en te registreren voor de Legrand-nieuwsbrief.

Kortom, een one-stop-shop voor alle Legrand-oplossingen vind je vanaf nu op www.legrand.be!

Ontdek Green’Up ONE van Legrand: de nieuwe efficiënte laadoplossing voor thuis

Communiqués de presse Nouvelles solutions 25/05/2023
Legrand

Efficiënt energiebeheer is momenteel een van de grootste uitdagingen voor bedrijven en gezinnen. Met de Green’Up laadoplossingen biedt Legrand hen de mogelijkheid om elektrische voertuigen of plug-in hybrides vlot op te laden. In het kader hiervan stelt Legrand een nieuwe laadoplossing voor: de Green’Up ONE voor residentiële toepassingen.

 

greenup-one-nieuws

Efficiënt energiebeheer is momenteel een van de grootste uitdagingen voor bedrijven en gezinnen. Met de Green’Up laadoplossingen biedt Legrand hen de mogelijkheid om elektrische voertuigen of plug-in hybrides vlot op te laden. In het kader hiervan stelt Legrand een nieuwe laadoplossing voor: de Green’Up ONE voor residentiële toepassingen.

Maak kennis met Green’Up ONE

Via de Green’Up ONE biedt Legrand een laadstation aan in een solide kunststof behuizing, dat voertuigen via wisselstroom (enkelfasig en driefasig) oplaadt. Omdat deze manier van laden enkele uren in beslag neemt, is de Green’Up ONE ideaal voor plaatsen waar voertuigen gedurende langere tijd kunnen laden, zoals een garage of oprit. Standaard is elk Green'up ONE laadstation uitgerust met een ingebouwde laadkabel van 5 meter.

Bovendien is de Green’Up ONE, dankzij de IP54 beschermingsgraad en IK10 schokbestendigheid, uitermate geschikt voor installatie in overdekte of beschutte plaatsen, zoals garages van particuliere woningen, appartementsgebouwen of overdekte privé-parkeerplaatsen.

Het opladen van elektrische voertuigen kan aan de hand van vier verschillende laadmodi: mode 1 voor speedpedelecs, elektrische fietsen, elektrische steps en e-scooters en modes 2, 3 en 4 voor elektrische auto’s. Green’Up ONE heeft laadmode 3 waarbij de beveiliging in het laadstation zelf geïntegreerd zit.

Dynamisch Load Management

Kenmerkend voor elektrische voertuigen is het variabele laadvermogen. Dit betekent dat het laadvermogen afhankelijk is van het type voertuig, maar ook van het laadstation en de beschikbare energievoorziening. Dit vermogen (AC) kan variëren van 3,7 kW tot maximaal 22 kW.

Door een energiemeter aan de installatie toe te voegen, is dynamisch laden mogelijk. De energiemeter meet constant het verbruik van de hele installatie en communiceert via Modbus protocol met de laadpaal. Die zal dan het laadvermogen aanpassen volgens het beschikbare vermogen of het maximaal ingestelde verbruiksvermogen.

Eigenaars van een slimme elektrische installatie kunnen de Green’Up laadpaal integreren in hun systeem door toevoeging van het geconnecteerde droog contact. Tot slot kan het laadstation ook gestuurd worden door een externe schakelklok, timer, of een ander relais.

Flexibele installatiemogelijkheden

De Green’Up ONE kan op 2 manieren geïnstalleerd worden: aan de muur (wallbox), of als staand laadstation via montage op een sokkel.

Een kunststof wallbox is een robuuste oplossing, zonder hinder van eventuele schokken. De installatie van dit wandmodel is uiterst eenvoudig, waarbij enkel muurpluggen nodig zijn om de laadoplossing aan de muur te bevestigen. De bekabeling kan makkelijk via de voorzijde. Deze moeten verplicht via de kabeldoorvoeren aan de onderkant of achterzijde tot aan de klemmen doorgevoerd worden.

Een laadpaalmodel wordt op een vloersokkel bevestigd, die klanten als apart accessoire kunnen bijbestellen. De kabels kan je eenvoudig door de sokkel tot aan het laadpunt geleiden. Op het vlak van hard- en software verschillen een wallbox en laadpaal niet van elkaar.

De App Charger Control als extra troef

Met de App Charger Control van Legrand kunnen gebruikers de Green’Up ONE vanop afstand instellen en/of bedienen. De draadloze bediening – met bereik tot vijf meter – is mogelijk dankzij de standaard geïntegreerde Bluetooth-communicatie. Deze applicatie kan gedownload worden via de App Store of Google Play.

>> Meer weten over Green'Up ONE

S'abonner à