Batterie plomb 12 V - 12 Ah pour centrale incendie Salvena
Prix indicatif (hors TVA)
Siréne blanc encastrée 90dB
Prix indicatif (hors TVA)
Accessoire drapeau Ura One Alu
Prix indicatif (hors TVA)
Hublot étanche rond 100 W classe I - IP 55 - IK 04
Prix indicatif (hors TVA)
Super 400 verre E27 à équiper détection HF noir
Prix indicatif (hors TVA)
Outil de test tête magnétique pour les blocs standard
Prix indicatif (hors TVA)
SL - Astreo LED 800lm ON/OFF 330mm ST anthra
Prix indicatif (hors TVA)
SL - Astreo LED 1400lm ON/OFF 330mm ST blanc
Prix indicatif (hors TVA)
SL - Astreo LED 800lm ON/OFF 330mm AV blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Signalisation socle IP65 40-80 VAC-DC
Prix indicatif (hors TVA)
Signalisation socle IP65 120-240VAC
Prix indicatif (hors TVA)
Signalisation grille de protection hauteur 90mm
Prix indicatif (hors TVA)
Accessoir suspension Ura One blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret double position Saillie - IP 44
Prix indicatif (hors TVA)
Hublot étanche ovale 75 W classe I - IP 55 - IK 04
Prix indicatif (hors TVA)
Baladeuse prof. incand. 75 W 230 V - classe II - IP 45
Prix indicatif (hors TVA)
Accessoire drapeau Ura One blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Chartres polyc.ov.CFLi 15W-E27 225x321mm- IP54-IK04-noir
Prix indicatif (hors TVA)
Diffuseur sonore blanc saillie - IP21 - 90 db
Prix indicatif (hors TVA)
Hublot Koro rond 2x9 W blanc classe II - IP 54 - IK 08
Prix indicatif (hors TVA)
SL - Astreo LED 800lm ON/OFF 330mm ST blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Voyant rouge blanc vert monobloc - hublot triangulaire
Prix indicatif (hors TVA)
Chartres polyc. - 100 W - E27 340 mm - IP 54 - IK 04 - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret double position Encastré - IP 30
Prix indicatif (hors TVA)