Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Application
-
Type de construction
-
Largeur du canal d'allège
-
Profondeur du canal d'allège
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Type de montage des parties supérieures
-
Nombre de couvercles
-
Nombre de couvercles
-
Largeur de la dérivation
-
Largeur de la dérivation
-
Largeur du couvercle 1
-
Forme
-
Angle
-
Angle
-
Type de traitement de la surface
-
Symétrique
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Direction
-
Direction
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Avec compensation de potentiel
-
Mode de pose
-
Perforation de montage dans le sol
-
Perforation de montage dans le sol
-
Feuille de protection
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Avec connecteur de conduit
-
Largeur
-
Largeur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351527-WEB-R.jpg)
LEGRAND
GWO6
Réf. VG351527
GWO6 jeu de raccords 170Ax63
21,42 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.