-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Perforé
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Finition de la surface
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Platine DPX3 160 4P 36M montage horizontal
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Platine DPX3 250 3P 36M montage horizontal
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Platine DPX3 250 4P 36M montage horizontal
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338353-WEB-R.jpg)
Plastron DPX3 160 3P 24M montage horizontal
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338354-WEB-R.jpg)
Plastron DPX3 160 4P 24M montage horizontal
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338453-WEB-R.jpg)
Plastron DPX3 250 3P 24M montage horizontal
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338454-WEB-R.jpg)
Plastron DPX3 250 4P 24M montage horizontal
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plastron fenêtre DIN 36M 300mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Platine DPX3 160 3P 24M montage horizontal
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Platine DPX3 160 4P 24M montage horizontal
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Platine DPX3 250 3P 24M montage horizontal
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Platine DPX3 250 4P 24M montage horizontal
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plastron fenêtre DIN 24M 300mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338350-WEB-R.jpg)
Plastron DPX3 160 3P 16M montage horizontal
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338351-WEB-R.jpg)
Plastron DPX3 160 4P 16M montage horizontal
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338450-WEB-R.jpg)
Plastron DPX3 250 3P 16M montage horizontal
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338451-WEB-R.jpg)
Plastron DPX3 250 4P 16M montage horizontal
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Platine DPX3 160 3P 16M montage horizontal
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Platine DPX3 160 4P 16M montage horizontal
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Platine DPX3 250 3P 16M montage horizontal
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Platine DPX3 250 4P 16M montage horizontal
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plastron fenêtre DIN 16M 300mm
Prix indicatif (hors TVA)