Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Type de connecteur raccordement 1
-
Catégorie
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Finition ignifugée
-
Finition ignifugée
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Douille de protection contre le ployage
-
Protection du levier d'arrêt
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Type de câble
-
Type de câble
-
Type de câble
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Construction de câbles
-
Dimension AWG
-
Dimension AWG
-
Dimension AWG
-
Brochage
-
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
-
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
-
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Nature du cable pour connexion
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051772-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
LCS3
Réf. 051772
Cordon de brassage RJ 45 - UTP PVC - longueur 1 m
10,64 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051858-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
LCS3
Réf. 051858
Cordon Cat 6 U/UTP vert 1 m
10,60 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051862-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
LCS3
Réf. 051862
Cordon Cat 6 U/UTP rouge 1 m
10,60 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051815-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS3
Réf. 051815
Cordon de brassage RJ 45 FTP LSOH - longueur 0.5 m
8,23 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.