-
Hauteur de caniveau de câble
-
Type de construction
-
Changement de direction
-
Type de construction
-
Hauteur de cloison
-
Largeur de profil
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Connecteur articulé horizontal
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Matériau
-
Hauteur de profil
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Adapté à
-
Qualité du matériau
-
Type de raccordement
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Perforation de fixation
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Angle
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Rayon interne
-
Angle
-
Longueur
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Charge maximum supportée
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Adapté à une échelle de câble
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Perforation latérale
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Perforation de montage dans le sol
-
Perforation de montage dans le sol
-
Gabarit de trous NATO
-
Type de fixation
-
Acier inoxydable, décapé
-
Avec partie supérieure
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Ecrou hexagonal M8 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Etrier de plafond RF pour tige GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-CB200-ext.jpg)
Console CB 1500N L400 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-481169-WEB-R.jpg)
P31+ multicoupler EDU H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-350036-WEB-R.jpg)
Ancrage beton RF M10x95 EZ
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LCM-COT_CF54_P_070806_PATTESPLIEES.jpg)
COT50GS CORNIERE SEPARATION 3000MM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-350122-WEB-R.jpg)
Support de montage GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-CB200-ext.jpg)
Console CB 1500N L300 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-350036-WEB-R.jpg)
Ancrage beton RF M8x70 EZ
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Rondelle M10 EZ
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-CB200-ext.jpg)
Console CB 1100N L200 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Tige Filetée 5800N 21000 M10 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Tige Filetée 5800N L3000 M10 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Tige Filetée 5800N L1000 M10 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-350039-WEB-R.jpg)
Cheville RF M10
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-350039-WEB-R.jpg)
Cheville RF M8
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/348575-LEGRAND-600.jpg)
EP56-embout plastU50 U55 U60 jaune
Prix indicatif (hors TVA)