Webserveur énergie 32 points connexion IP directe - 4 modul
Prix indicatif (hors TVA)
Batterijkast Megaline rack 1 kit batterie + chargeur
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo sépar mono pr locaux hospitaliers 230V/230V-2,5kVA
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo de sép. mono - 4000 VA 230-400V pr. - 115-230V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
Autotransfo trip.prot - 4000VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)
UPS KEOR SPE Rack 2U 3 kVA 1Ph Line-inter 8x10A/1x16A IEC
Prix indicatif (hors TVA)
Autotransfo mono prot - 8000VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)
UPS Daker DK+ 5/6KVA Coffret batterie
Prix indicatif (hors TVA)
Borne métal 1V. 7.4kW mode 2/3 1Ph. - Prot. 6mA DC - Greenup
Prix indicatif (hors TVA)
Coffr batt. Megaline + 3 kits batteries
Prix indicatif (hors TVA)
Coffr batt. Megaline + 1 kit batteries + chargeur
Prix indicatif (hors TVA)
Coffr batt. Keor S 3X6X12Ah
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo de sép. trip. - 1600VA 400 V prim. - 230 V secondair
Prix indicatif (hors TVA)
UPS KEOR SPE Rack 3U 3 kVA 1Ph Line-inter 8x10A/1x16A IEC
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo com. et sép. 5000 VA 230-400V (pr) - 115-230V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)
Autotransfo trip. nu - 6300 VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo de sép. trip. - 1000VA 400 V prim. - 400 V secondair
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo de sép. mono - 2500 VA 230-400V pr. - 115-230V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
Webserveur énergie 10 points connexion IP directe - 4 modul
Prix indicatif (hors TVA)
Autotransfo trip. nu - 4000 VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)
Borne métal 1V. 3.7kW mode 2/3 1Ph. - Prot. 6mA DC - Greenup
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo de sép. trip. - 1000VA 400 V prim. - 230 V secondair
Prix indicatif (hors TVA)
Alim. redr. filtrée mono 48 V 230 - 400 V - 720 W - 15 A
Prix indicatif (hors TVA)
Coffr batt. Megaline + 2 kits batteries
Prix indicatif (hors TVA)