-
Finition du couvercle
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Charnière intérieure
-
Finition de poignée
-
Type de couverture
-
Charnière extérieure
-
Manette
-
Matériau
-
Matériau du boîtier/corps
-
Matériau du boîtier/corps
-
Matériau
-
Angle d’ouverture max.
-
Verrouillage à cadenas
-
Type de porte
-
Forme de trou
-
Charnière ajustable
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Couvercle/porte transparent(e)
-
Perforé
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Type de fermeture
-
Avec serrure
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Avec cadre/support de montage
-
Profondeur intérieure
-
Profondeur intérieure
-
Profondeur intérieure
-
Epaisseur de matériau du boîtier
-
Epaisseur de matériau du boîtier
-
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle
-
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
-
Possibilité de montage en saillie
-
Maintien de fonction
-
Convient pour utilisation à l’extérieur
-
Adapté à un parafoudre
-
Classe de protection
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
Jeu de 2 charnières en zamak pour boîtiers industriels
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque pleine pr boîtier ind. dim. (h x l) 400 x 400 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque pleine pr boîtier ind. dim. (h x l) 300 x 500 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier ind. métal 150x150x80 IP 66 - IK 10 - vers. carrée
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque pleine pr boîtier ind. dim. (h x l) 300 x 400 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque pleine pr boîtier ind. dim. (h x l) 200 x 600 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque pleine pr boîtier ind. dim. (h x l) 200 x 500 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque pleine pr boîtier ind. dim. (h x l) 200 x 400 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque pleine pr boîtier ind. dim. (h x l) 300 x 300 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Verrou double barre pour boîtiers industriels
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de 4 pattes de fix. murale pour boîtiers industriels
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque pleine pr boîtier ind. dim. (h x l) 200 x 300 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque pleine pr boîtier ind. dim. (h x l) 150 x 300 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Rail symétrique prof. 15 mm l. boîtier 800 - dim. rail 780
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque pleine pr boîtier ind. dim. (h x l) 150 x 200 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque pleine pr boîtier ind. dim. (h x l) 200 x 200 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque pleine pr boîtier ind. dim. (h x l) 150 x 150 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Rail symétrique prof. 15 mm l. boîtier 600 - dim. rail 580
Prix indicatif (hors TVA)
Rail symétrique prof. 7,5 mm l. boîtier 400 - dim. rail 380
Prix indicatif (hors TVA)
Rail symétrique prof. 15 mm l. boîtier 500 - dim. rail 480
Prix indicatif (hors TVA)
Rail symétrique prof. 7,5 mm l. boîtier 300 - dim. rail 280
Prix indicatif (hors TVA)
Rail symétrique prof. 7,5 mm l. boîtier 200 - dim. rail 180
Prix indicatif (hors TVA)
Rail symétrique prof. 7,5 mm l. boîtier 150 - dim. rail 130
Prix indicatif (hors TVA)