Châssis prêt à emploi habillage métal 500x500
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier ind. métal 200x500x120 IP 66 - IK 10 - rectangulaire
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret Atlantic 400X300X160 métal avec plaque pleine
Prix indicatif (hors TVA)
Porte interne 642 x 436 mm pr coffret Marina 700x500 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret Atlantic 300X300X200 métal avec plaque pleine
Prix indicatif (hors TVA)
Toit coffret Atlantic 600x250 RAL 7035 - acier - poids 2,5kg
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret Atlantic 300X400X160 métal avec plaque pleine
Prix indicatif (hors TVA)
Châssis à composer montants et habillage plastique - 1200x80
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque Lina 12,5 - 5,2 kg coffret (h x l) 800 x 600 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque de montage DPX pour coffret 800 x 600 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Châssis prêt à emploi habillage métal 500x400
Prix indicatif (hors TVA)
Châssis à composer montants et habillage métal - 1000x800
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier ind.plast. 310x240x160 Couvercle opaque - IP55 - IK0
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier ind. métal 300x400x120 IP 66 - IK 10 - rectangulaire
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque d'ajour Cabstop 32 entr Atlantic larg. 600-800-1200mm
Prix indicatif (hors TVA)
Châssis prêt à emploi habillage plastique 500x500
Prix indicatif (hors TVA)
Porte interne métal 700 X 500 pour coffrets Atlantic
Prix indicatif (hors TVA)
Toit coffret Atlantic 500x250 RAL 7035 - acier - poids 2 kg
Prix indicatif (hors TVA)
Rack VDI mural 12U - 19"
Prix indicatif (hors TVA)
Toit coffret Atlantic 600x200 RAL 7035 - acier - poids 2.1kg
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret Atlantic 300X200X160 métal avec plaque pleine
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret Atlantic 300X300X160 métal avec plaque pleine
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque d'ajour Cabstop 31 entr pour Atlantic larg. 500-1000m
Prix indicatif (hors TVA)
Châssis à composer montants et habillage plastique - 1000x80
Prix indicatif (hors TVA)