Sécurité dans les installations de haute puissance
Avec les séries DPX³ et DMX³, Legrand propose des disjoncteurs et des interrupteurs de puissance à la pointe de la technologie. Cette gamme répond à toutes les exigences des projets tertiaires et industriels où la performance, la sélectivité et l'optimisation sont très importantes. Avec les interrupteurs-sectionneurs, vous assurez une sécurité optimale au niveau de vos installations électriques.
Disjoncteurs : la bonne protection pour toutes vos installations électriques
![dmx-openvermogen-automaten-dmx3](https://www.legrand.be/sites/g/files/ocwmcr631/files/collection_detail_2/vermogenbeveiliging%20website%20afbeeldingen2.jpg)
Disjoncteurs ouverts DMX³
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent de protéger et de contrôler en tête des installations basse tension jusqu’à 6300 A. Ces appareils offrent des niveaux de performance élevés et une construction robuste, répondant aux besoins de sécurité et de gestion de l’énergie dans les installations.
![dpx3-vermogen-automaten-dpx³](https://www.legrand.be/sites/g/files/ocwmcr631/files/collection_detail_2/vermogenbeveiliging%20website%20afbeeldingen3.jpg)
Disjoncteurs DPX³
Les disjoncteurs DPX³ sont la solution idéale pour une protection fiable, sûre et précise des personnes et des biens, une bonne continuité de service et une facilité d'installation et de maintenance.
Découvrez la gamme de disjoncteurs DPX³ :
Les disjoncteurs DPX³ 160 et DPX³ 250 permettent d’interrompre, de contrôler, d’isoler et de protéger les lignes électriques basse tension qui nécessitent des performances de moindre importance. Les disjoncteurs thermomagnétiques (DPX³ 160 ou 250) ou électroniques (DPX³ 250) sont montés sur un rail DIN.
Avec l’arrivée des DPX³ 125 HP et DPX³ 250 HP en complément des DPX³ 630 en DPX³ 1600 , Legrand propose une solution adaptée aux exigences de performance de toutes les installations pour des courants de 16 à 1600 A et des pouvoirs de coupure jusqu’à 100 kA.
Les disjoncteurs DPX³ HP sont idéalement adaptés aux installations nécessitant des performances élevées (High Performances). Cette gamme se compose de disjoncteurs thermomagnétiques et électroniques et sont toujours fixés sur une plaque de montage.
Interrupteurs-sectionneurs
Les interrupteurs-sectionneurs permettent la séparation électrique totale ou partielle d'une installation. Cette séparation garantit la sécurité des personnes travaillant sur l'installation. Dans notre gamme, nous distinguons :
![lastscheidingschakelaars-beveiliging-vermogen-verdeelbord](https://www.legrand.be/sites/g/files/ocwmcr631/files/collection_detail_2/vermogenbeveiliging%20website%20afbeeldingen4_1.jpg)
Interrupteurs-sectionneurs DPX³-I
Ces interrupteurs ont les mêmes dimensions que les disjoncteurs DPX³, ce qui garantit une construction uniforme et cohérente dans le tableau de distribution.
Les interrupteurs-sectionneurs peuvent ouvrir et séparer en toute sécurité des circuits avec des courants nominaux de 125 à 1600 A. Ils sont raccordés par les mêmes accessoires de commande et de signalisation que les disjoncteurs DPX³. Ils peuvent en outre être équipés d’une commande motorisée.
![interrupteur-sectioneur-dsx](https://www.legrand.be/sites/g/files/ocwmcr631/files/2024-03/img_dsx_720_x_540.jpg)
Interrupteurs de puissance DSX : une qualité supérieure à un prix compétitif
Les interrupteurs de puissance DSX de Legrand sont disponibles en tant qu'interrupteurs-sectionneurs SD (Switch Disconnector) ou inverseurs de source TSE (Transfer Equipment Switch). Afin de répondre au mieux à vos besoins spécifiques, nous disposons de deux gammes. Nous proposons par exemple une gamme modulaire d’interrupteurs pour des applications de 32 A à 160 A pour un montage sur rail DIN, mais aussi une gamme pour un montage sur plaque pour des applications de 100 A à 320 A. Ainsi, vous avez la garantie de toujours choisir la solution la plus adaptée et la plus économique pour vos clients.
Les advantages :
- Disponible en tant qu'interrupteur-sectionneur ou inverseur de source manuel
- Solutions de 32 A à 320 A
- Montage sur rail DIN ou sur plaque
- Une large gamme d'accessoires permet de s'adapter à toutes les situations
- Qualité supérieure à un prix compétitif
Interrupteurs-sectionneurs à coupure visible
La position réelle des contacts est directement visible par l'intervenant, par exemple à travers une fenêtre. Les sectionneurs à coupure visible permettent une interruption en charge par coupure visible et actionnement positif des contacts.
VISTOP
Ils ont un pouvoir de coupure de 32 à 160 A. Vous avez le choix entre 2 versions :
- commande latérale droite ou gauche extérieure.
- commande externe frontale, poignée cadenassable en position ouverte.
DPX-IS
Ils ont un pouvoir de coupure de 63 à 1600 A. Commande frontale, latérale droite ou gauche. Une fonction de cadenassage est intégrée à la poignée.
![ctx3-rtx3-motorbeveiligers](https://www.legrand.be/sites/g/files/ocwmcr631/files/collection_detail_2/vermogenbeveiliging-ctx3-motorbeveiligers_3.png)
Vous souhaitez compléter votre installation ? Découvrez sans tarder la gamme entièrement renouvelée de contacteurs industriels CTX³ jusqu'à 800 A et de relais thermiques RTX³, de disjoncteurs moteurs et de boîtiers d'automatisme pour inverseurs de source.
Brochures
![dpx3-1600](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_box/public/2023-03/tg-dpx3-630-1600-fr.jpg?itok=IlpY51aM)
Disjoncteurs ouverts DMX³ 1600
![New DPX³](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_box/public/2023-01/doc-new-dpx3_0.jpg?itok=MGrBhQP8)
Brochure disjoncteurs DPX³
![dpx3-hp-brochure-fr](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_box/public/2023-03/br-dpx3-hp-125-fr_0.jpg?itok=vI6TEWVI)
DPX³ HP 125-250
![cee-materiel-fr](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_box/public/2023-03/br-cee-industrieel-contactmateriaal-fr_0.jpg?itok=auS3GKVC)
Matériel de contact CEE
![Cover brochure DSX](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_box/public/2024-03/brochure-dsx-fr_0.jpg?itok=0227v-mQ)
DSX interrupteurs-sectionneurs et inverseurs de sources
Les nouveaux interrupteurs-sectionneurs et inverseurs de sources de Legrand sont utilisés pour la commande des circuits électriques dans divers domaines d’application.ommande des circuits électriques dans divers domaines d’application.
![Bekijk alle documentatie](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_box/public/2023-01/icoon-alle-documenten.jpg?itok=Auo-7ENp)
Vous n'avez pas trouvé votre document ?
Nos marques