Bornes de recharge Green'Up ONE
Une gestion efficace de l'énergie est actuellement l'un des plus grands défis pour les entreprises et les ménages. Avec les solutions de recharge Green'Up, Legrand offre la possibilité de recharger en douceur les véhicules électriques ou hybrides rechargeables à la maison. Les bornes de recharge Green'Up ONE sont les plus récentes dans cette gamme.
La borne de recharge Green'Up ONE se compose d'un boîtier plastique solide et d'un câble de recharge intégré de 5 mètres équipé d'une prise spécifique de mode 3 (type 2). Elle recharge les véhicules en courant alternatif (monophasé et triphasé).
Green'Up ONE est donc idéale pour les endroits où les véhicules peuvent se charger pendant de longues périodes, comme un garage ou une allée.
Caractéristiques :
- IP 54 - IK 10
- Monophasé : 3,7 ou 7,4 kW
- Triphasé : 11 ou 22 kW
Modes de recharge
La recharge des véhicules électriques (BEV) et hybrides (PHEV) peut se faire selon quatre modes de charge différents. Green’Up ONE fonctionne avec le mode 3.
Le mode 1 n’est autorisé que pour les speedpedelecs, les vélos électriques et les e-scooters.
Le mode 2 permet de recharger les voitures à l’aide d’un câble de recharge avec protection intégrée et d’une prise domestique de 230 V (recharge en courant alternatif).
Le mode 3 recharge les voitures via un câble équipé d’une prise spécifique au mode 3 (type 2). La protection se trouve dans la borne de recharge elle-même.
Le mode 4 est destiné à la recharge rapide des voitures en courant continu (DC). Il n’est pris en charge que par la gamme Ecotap , et non par les bornes de recharge Green’Up.
Installation flexible : au mur ou sur pied
La Green’Up ONE peut être installée de deux façons :
Comme chargeur mural par montage direct sur le mur. L’installation ne nécessite que quelques chevilles pour fixer la borne de charge au mur.
En termes de hardware et software, il n’y a pas de différence entre ces deux types de chargeurs.
En tant que borne de recharge, montée sur un socle de sol en aluminium, elle se transforme en « pôle de recharge ». Vous pouvez facilement guider les câbles à travers le socle jusqu’à la borne de charge.
En termes de hardware et software, il n’y a pas de différence entre ces deux types de chargeurs.
Gestion dynamique de la charge
Les véhicules électriques se caractérisent par une capacité de charge variable. Cela signifie que la puissance de charge dépend du type de véhicule, mais aussi de la borne de recharge et de l'énergie disponible. Cette capacité (AC) peut varier de 3,7 kW à un maximum de 22 kW.
L'ajout d'un compteur d'énergie à l'installation permet une gestion de recharge dynamique. Le compteur mesure en permanence la consommation de l'ensemble de l'installation et communique avec la borne de recharge via le protocole Modbus. Celle-ci ajuste alors la puissance de charge en fonction de la puissance disponible ou de la puissance de consommation maximale définie.
Les propriétaires d'un système électrique intelligent (connecté) peuvent intégrer la borne de recharge Green'Up dans leur système en ajoutant le contact sec connecté, qui est à son tour contrôlé par un délesteur connecté.
Enfin, la borne de recharge peut également être commandée par un interrupteur horaire externe, une minuterie ou un autre relais libre de potentiel.
Gestion de la borne de recharge via l’app Charger Control
L'app Charger Control de Legrand permet aux utilisateurs de régler et/ou de contrôler la borne Green'Up ONE à distance. Le contrôle sans fil - avec une portée allant jusqu'à cinq mètres - est possible grâce à la communication Bluetooth intégrée en standard. Cette application peut être téléchargée à partir de l'App Store ou de Google Play.
Brochures
Green'Up ONE
Vous n'avez pas trouvé votre document ?
Nos marques