SCATOLE - SEPARATORE SCATOLA PB526
Bticino
SCATOLE - SEPARATORE SCATOLA PB526
Réf. BT-PB526V
EAN.
8012199792668
Groupe produit : 66
138,20 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Autre |
---|---|
Forme | Rectangulaire |
Type de construction | Autre |
Modèle | Unique |
Garnissage | Sans |
Largeur | 49.5 mm |
Fixation des appareils | À griffe |
Avec vis | Non |
Pour diamètre du tube | Autre |
Verrouillage de tube | Non |
Entrée de l'arrière | Non |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Jaune |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP00 |
Finition du couvercle | Sans |
Fixation du couvercle | Autre |
Plombable | Non |
Maintien de fonction | Sans |
Avec blindage | Non |
Etanche à l'air | Non |
Borne, position fixe | Non |
Fixation au crochet de luminaire | Non |
Tubulure | Sans |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -5-60 °C |